arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-M ER 25 Ø3/16 유사 그림

TRIBOS-M ER 25 Ø3/16"x25.5

다각형 툴홀더

ID 1412301

TRIBOS-M ER 25 Ø3/16"x25.5, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-Mini
  • 툴홀더 인터페이스: ER 25
  • 클램핑 지름: 3/16"
  • 투영 길이: 33 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D의 0.01mm 이하
  • 최소 토크: 3 Nm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-Mini
툴홀더 인터페이스 ER 25
툴홀더 표준 ISO 15488-A
클램핑 지름 D1 3/16"
ER 클램핑 크기 ER 25
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
L [mm] 59.5
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 33 mm / 1.3"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M8x1
최소 토크 [Nm] 3.0
중량 [kg] 0.25
모든 기존 ER 클램핑 너트와 호환
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.

버전
회전 대칭 디자인

흔들림 정확도
2.5 x D의 0.01mm 이하

툴 섕크 품질
h6

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
액세서리로 사용 가능한 깊이 정지

테이퍼 설계
DIN-6388 형식 에 따른 ER 테이퍼
요청에 따라 추가 ER 테이퍼 버전 제공

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능