TRIBOS-M HJND 50 Ø3x38
多边形刀柄
ID 1355376
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
TRIBOS-M HJND 50 Ø3x38, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-Mini
- 刀具夹持接口: HJND 50
- 夹持直径: 3 mm
- 突出长度: 38 mm
- 回转精度: ≤ 0.01 mm of 4 x D
- 平衡等级: 剩余不平衡量 2 gmm/kg
- 最小扭矩: 1.5 Nm
Technické údaje
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-Mini |
| 刀具夹持接口 | HJND 50 |
| 夹持直径 D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 14.5 |
| D4 [mm] | 18.0 |
| D5 [mm] | 23.0 |
| L [mm] | 57.5 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 38 mm / 1.5" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 27.5 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| G | M8 |
| 最小扭矩 [Nm] | 1.5 |
| 扳手尺寸A/F | 13.0 |
| 最大拧紧扭矩 [Nm] | 8.0 |
型号
以下加力套适合用于横向插入:TRIBOS-S SRE SO 9 (0206080)
回转精度
≤ 0.01 mm of 4 x D
平衡等级
剩余不平衡量 2 gmm/kg
刀具柄部质量
h6
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
最小夹持深度为 17.5 mm
最小夹持深度为 35 mm
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计