TRIBOS-M KD ER 25 Ø5x25.5
Poligonalne oprawki narzędziowe
ID 1388696
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
TRIBOS-M KD ER 25 Ø5x25.5, Oprawki narzędziowe
- Poligonalne oprawki narzędziowe
- Seria: TRIBOS-Mini
- Złącze uchwytu narzędziowego: ER 25
- Średnica mocowania: 5 mm
- Przewidywana długość: 33 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,01 mm przy 2,5 x D
- Min. moment obrotowy: 3.5 Nm
기술 세부 정보
| Technologia | Poligonalne oprawki narzędziowe |
|---|---|
| Seria | TRIBOS-Mini |
| Złącze uchwytu narzędziowego | ER 25 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | ISO 15488-A |
| Średnica mocowania D1 | 5 mm |
| Rozmiar mocowania ER | ER 25 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 33 mm / 1.3" |
| L2 [mm] | 22.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.5 |
| G | M6x1 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 3.5 |
| Masa [kg] | 0.25 |
Kompatybilne ze wszystkimi konwencjonalnymi nakrętkami mocującymi ER
Te warianty produktów nadają się zarówno do frezarek, jak i centrów tokarskich
Te warianty produktów nadają się zarówno do frezarek, jak i centrów tokarskich
Wersja
Symetryczna budowa
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,01 mm przy 2,5 x D
Jakość trzonka narzędzia
h6
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Ogranicznik głębokości dostępny jako akcesorium
Konstrukcja stożka
Stożek ER zgodnie z formularzem A DIN-6388
Dodatkowa wersja stożka ER dostępna na życzenie
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie