WEL SK 40 Ø10x100
WELDON 엔드 밀 홀더
ID 263555
WEL SK 40 Ø10x100, 툴홀더
- WELDON 엔드 밀 홀더
- 시리즈: WELDON
- 툴홀더 인터페이스: SK 40
- 클램핑 지름: 10 mm
- 투영 길이: 100 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| 기술 | WELDON 엔드 밀 홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | WELDON |
| 툴홀더 인터페이스 | SK 40 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| 클램핑 지름 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D6 [mm] | 24.5 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L4 [mm] | 80.9 |
| G1 | M10 |
| 중량 [kg] | 1.33 |
| 냉각수 방수 | 예 |
버전
DIN 1835B/6359HB에 따라 원통형 섕크가 있는 클램핑 툴에 적합
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
스레드 G1
G1 = 클램핑 나사용 나사산
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
AF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.
제공 범위
WELDON 클램핑 나사 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능