WHI HSK-A 63 Ø16x100
Whistle-Notch-Aufnahmen
Ident.-Nr. 23001978
WHI HSK-A 63 Ø16x100, Werkzeughalter
- Whistle-Notch-Aufnahmen
- Baureihe: Whistle-Notch-Aufnahmen
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 16 mm
- Auskraglänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| 기술 | Whistle Notch 설치부 |
|---|---|
| 시리즈 | Whistle Notch 설치부 |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D6 [mm] | 35.5 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 48.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 74.0 |
| G | M12 |
| G1 | M14 |
| 중량 [kg] | 1.58 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
DIN 1835E/6359HE에 따라 원통형 섕크 포함 클램핑 툴에 적합
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
스레드 G1
G1 = 클램핑 나사용 나사산
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
제공 범위
클램핑 나사와 길이 조절 나사 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능