arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WHI SCAPTO C6 Ø20x85 Podobné zobrazení

WHI SCAPTO C6 Ø20x85

Upínače Whistle-Notch

ID 23003888

WHI SCAPTO C6 Ø20x85, Upínače nástrojů
  • Upínače Whistle-Notch
  • Řada: Upínače Whistle-Notch
  • Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C6
  • Uchopovací průměr: 20 mm
  • Projekční délka: 85 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
  • Stupeň vyvážení: G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Včetně upínacího šroubu a šroubu pro nastavení délky
Technologie Upínače Whistle-Notch
Řada Upínače Whistle-Notch
Rozhraní upínače nástrojů SCHUNK CAPTO C6
Norma upínače držáku ISO 26623-1
Upínací průměr D1 20 mm
D2 [mm] 52.0
D6 [mm] 39.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 50.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 60.5
G M16
G1 M16
Vlastní hmotnost [kg] 1.64
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra

Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1

Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu a šroubu pro nastavení délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání