arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Polotovary čelistí

Vrtané nebo nevrtané pro nejvyšší požadavky

Měkké polotovary čelistí pro univerzální použití vyrábí SCHUNK na vyžádání dle zákazníkem individuálně stanovených rozměrů. Polotovary čelistí můžete objednat vrtané nebo nevrtané; nebo pro splnění nejvyšších požadavků na přesnost a obvodovou házivost v provedení s průběžně broušenou drážkou a ozubením.

Náš slib výkonnosti. Vaše výhody.

  • Vrtané nebo nevrtané pro nejvyšší požadavky
  • Nadprůměrná životnost
  • Individuálně modifikovatelné
  • Všechny filtry
    64 výsledků
    Jaw blanks

    Jaw blanks

    Soft jaw blanks, made of case-hardened steel 16MnCr5, are manufactured to customer specifications with individual dimensions. The jaw blanks can be ordered drilled or undrilled, as well as in a version with continuously ground groove and serration in order to meet the highest requirements for precision and run-out accuracy. The delivery unit comprises 1 piece.
    Zobrazit výrobní řadu
    112100
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112101
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112102
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112103
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112104
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112105
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112106
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112107
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112108
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112109
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    60.0 mm