arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
RAPIDO Wechseleinsätze

RAPIDO 可更换嵌块

用于 RAPIDO 可互换嵌块的卡爪快换系统
卡爪的快速更换系统 RAPIDO 使得软爪更换仅需数秒,且无需使用任何工具。这可将整套卡爪的装调时间缩短到 60 秒内。不同抓取直径的毛坯件及完工零件均可在最短时间内夹取,且过程可靠。即便在悬式车床卡盘上也方便用户操作,而且安装时无需重新调整卡爪。
由于接口已磨制,系统的更换重复精度最大为 0.02 mm。即便处于未夹持状态下,双重锁定也可保证安全。
RAPIDO 既可以在没有相应接口时用于 SCHUNK 卡盘, 也可以通过一个过渡卡爪在现有的车床卡盘上作为改装件使用。

优势 - 您将获益

  • 60 秒内即可完成无工具卡爪更换
  • 完全自动化
    通过 RAPIDO 卡爪更换可完全自动化。可更换卡爪上的四个标准化镗孔通过依靠形状适配锁定配置确保了安装过程可靠。
  • 产品特性
  • 无工具卡爪快换
  • 完全自动化
  • 60 秒内即可完成卡爪更换
  • 可内径和外径夹持
  • 可改装以适合所有标准卡盘
  • 0.02 mm 的重复精度
  • 坯件的拓展概念