arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

ソフトモノブロックジョー

汎用使用のために

ソフトチャックジョーは汎用です。希望するクランプ軸に合わせて柔軟に向きを変えることができます。さまざまな寸法を豊富に取り揃えているので、お客様の個別のクランプソリューションに対応できます。

高性能をお約束。メリット。

  • 研磨仕上げセレーション
  • トリミング済みのタングと溝
  • 個別に変更可能
  • お客様のアプリケーションに対応する豊富なバリエーション
  • ソフトモノブロックジョー

    ソフトモノブロックジョー

    完成部品の機械加工での最高精度のための、C45硬化および強化鋼製のソフトモノブロックジョー。追加インターフェースを節約することで、モノブロックジョーはベースとトップジョーの組み合わせの場合より高い精度を達成します。搬送ユニットは 1 セット = 3 点を含みます。
    시리즈 보기
    163100
    傾斜セレーション 
    20.0 mm
    45.0 mm
    163101
    傾斜セレーション 
    22.0 mm
    60.0 mm
    163102
    傾斜セレーション 
    26.0 mm
    70.0 mm
    163103
    傾斜セレーション 
    32.0 mm
    81.0 mm
    163104
    傾斜セレーション 
    45.0 mm
    93.0 mm
    163105
    傾斜セレーション 
    45.0 mm
    130.0 mm
    163106
    傾斜セレーション 
    65.0 mm
    130.0 mm
    163200
    傾斜セレーション 
    20.0 mm
    60.0 mm
    163201
    傾斜セレーション 
    22.0 mm
    80.0 mm
    163202
    傾斜セレーション 
    26.0 mm
    100.0 mm