펜듈럼 몸체
펜듈럼 몸체
Le corps pendulaire fait partie du mors palonné. Il se compose d'un mors support avec axes de roulement, d'un corps pendulaire et d'inserts de serrage.
Les mors palonnés de SCHUNK permettent un serrage sûr et économique de pièces fines et sensibles à la déformation. Pour serrer un autre diamètre de pièce, il suffit de changer les corps pendulaires.
Livraison et indication du poids : 1 pièce
Les mors palonnés de SCHUNK permettent un serrage sûr et économique de pièces fines et sensibles à la déformation. Pour serrer un autre diamètre de pièce, il suffit de changer les corps pendulaires.
Livraison et indication du poids : 1 pièce
설명
Avantages - Vos bénéfices
- Mors flexibles pour des solutions efficaces
Il est possible de rééquiper très rapidement et de manière économique des mandrins à 3 mors sur un serrage 6 points - Constructions spéciales avec mors palonnés
Les mors pendulaires permettent au travers d'un grand nombre d'options de s'acquitter en toute confiance de tâches de serrage inhabituelles
Options et informations particulières
- Mors palonnés à 6 points
Des mors palonnés sont utilisés pour le serrage des pièces à parois minces. La déformation de la pièce à usiner est considérablement réduite grâce à la disposition uniforme du serrage sur le périmètre (6 x 60°). - Mors palonnés à 12 points
Pour les pièces à parois encore plus minces, nous recommandons l'utilisation de mors palonnés à 12 points de serrage. Nos experts techniques utilisent des programmes de calcul afin de déterminer s'il convient d'utiliser des mors palonnés à 6 points ou à 12 points.