ROTA NCML 1400
ワークの手動芯出し機能付きハイブリッドチャック
ID 809002
ハイブリッド・チャック、スタンダード
特長:
特長:
- 3 つのジョー・センタリングおよび磁気式チャック
- 複合のタンと溝形のジョー・クイックチェンジ・システム
- 閉じた通り穴
- 芯出しチャック: ROTA-S plus 2.0 315
- テクノロジー: ラジアルポール
- マグネット・タイプ: ダブルアルニコ
- 減磁サイクルあり
- 寸法: Ø 1400 x 240 mm
- 片側ストローク: 9.9 mm
- 最大芯出し力: 180 kN
- 磁力による最大保持力: 160 N/cm²
- マグネットクランプ範囲: 350 - 1400 mm
- 極数: 24
- チャンネル数: 6
- 主電源: 400 V / 50 Hz
- 最大回転速度: 280 1/min
- 重量: 2165 kg
기술 세부 정보
| Max. rotational speed [1/min] | 280.0 |
|---|---|
| Max. centering force [kN] | 180.0 |
| Max. magnetic holding force [N/cm²] | 160.0 |
| Max. torque [Nm] | 220.0 |
| Min. magnetic clamping range [mm] | 350.0 |
| Max. magnetic clamping range [mm] | 1400.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 9.9 |
| Number of poles | 24.0 |
| Number of channels | 6.0 |
| Mains voltage | 400 V / 50 Hz |
| Weight [kg] | 2165.0 |
Scope of delivery
Hybrid chuck, soft top jaws, actuation key, assembly key, operating manual and CE declaration of conformity