arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

하이브리드 척

센터링 척 및 매그네틱 척의 시너지

하이브리드 척을 이용해서 일하는 경우 사용자는 평행 마그네틱 클램핑 기술이 탑재된 수동 센터링 척의 시너지를 통해 이익을 누립니다. 마그네틱 클램핑 기술로 인해 두께가 얇은 워크피스를 변형없이, 진동 없이 매우 빨리 클램핑할 수 있습니다. 전체 시스템은 자급 자족이 가능합니다. 즉, 자화 사이클 또는 소자 사이클을 위해 척에 잠시 동안만 전원을 공급하면 됩니다.

당사의 성능 보장. 귀사의 이점

  • 3죠 척을 사용한 수동 사전 센터링.
  • 자기 척을 사용한 무변형 클램핑
  • 균일하게 투과하는 자기장으로 인한 저진동 가공입니다.
  • MAG/DEMAG용으로 하나의 전원만 필요합니다.
  • 안전하고 신속한 공작물 클램핑
  • 모든 필터
    결과 6개
    ROTA NCML

    ROTA NCML

    混合动力卡盘,结合了三爪手动车床卡盘的定心优势和磁力夹持技术夹持铁磁性工件不变形的特点。
    시리즈 보기
    1381351
    混合动力卡盘 
    630 
    600.0 1/min
    809001
    混合动力卡盘 
    800 
    500.0 1/min
    809004
    混合动力卡盘 
    1000 
    320.0 1/min
    809005
    混合动力卡盘 
    1250 
    300.0 1/min
    809002
    混合动力卡盘 
    1400 
    280.0 1/min
    809003
    混合动力卡盘 
    1600 
    230.0 1/min