OPUS-H3
Open-center cylinder
Hydraulisch betätigte Hohlspannzylinder mit großem Regelbereich und kürzesten Schaltzeiten zur Betätigung von Kraftspannfuttern.
설명
Vorteile – Ihr Nutzen
- Integriertes Rückschlagventil
Erhält kurzzeitig den Druck im Hydraulikzylinder bei Leitungsbruch - Kompakte Bauweise
Einfache Integration an vorhandene Drehmaschinen - Große Durchgangsbohrung
Ideal für die Stangenbearbeitung und Materialzuführung von der Rückseite - Langer Betätigungshub
Für die Betätigung aller gängigen Kraftspannfutter geeignet - Integrierte Schaltnocke zur Hubabfrage
Mit zwei Näherungsschaltern kann der Spannhub einfach eingestellt und überwacht werden
Optionen und spezielle Informationen
- Hydraulisch betätigte Hohlspannzylinder
Der Spannzylinder OPUS-H3 ist der ideale Standardzylinder mit großer Durchgangsbohrung für alle gängigen Kraftspannfutter. Der Spannzylinder ist für hohe Drehzahlen und bis zu 45 bar Hydraulikdruck ausgelegt. Über eine integrierte Schaltnocke kann mit Hilfe von zwei Näherungsschaltern der Spannhub einfach eingestellt und überwacht werden.