KEH plus 04 460V/60Hz
제어 유닛
ID 420662
표준 마그네틱 클램핑 기술
제품 특징:
제품 특징:
- KEH plus 시스템 모듈용 제어 유닛
- 자석 종류: ALNiCO + Neodym
- MFRS2, MFPS, MFRS 및 MFR 유형의 모든 마그네틱 척에 적합함
- 낮은 잔류 자성 사이클 없음
- SCHUNK 진행 상황 표시 제어
- 최대 4개의 마그네틱 척 제어
- 치수: 350 x 300 x 130 mm
- 채널 수: 4
- 중량: 10 kg
- 전기 연결: 460V/60Hz
- 보호 조치: 32 A
- 3-PIN PLC 간편 연결
- 78-PIN PLC 연결(하이엔드 자동화)
기술 세부 정보
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Raccordement | 1x ILME |
| Nombre de canaux | 4.0 |
| Contrôle magnétique du mandrin | Jusqu'à 4 |
| Tension secteur | 460V/60Hz |
| Poids [kg] | 10.0 |
Etendue de la livraison
Unité de contrôle avec film magnétique à l'arrière, câble de connexion 32 A avec fiche de connexion (5 mètres), câble de connexion pour automate simple (5 mètres), notice d'utilisation et déclaration de conformité CE ; sans câble de connexion, sans commande à distance portable et sans boîtier et câble d'automate