KSM2
죠 퀵 체인지 시스템이 있는 클램핑 레일
죠 퀵 체인지 시스템을 적용한 KSM2 멀티 클램핑 바이스는 크고 작은 다양한 공작물에 모두 사용 가능합니다.
설명
Ventajas y beneficios
- Dentado endurecido y rectificado
Para la máxima precisión y estabilidad de forma - Regla grabada con láser
Preajuste rápido y preciso - Combinación de varios rieles de sujeción
Alto nivel de flexibilidad - Densidad de carga extremadamente alta
Para un maquinado económico - Sistema de cambio rápido de garras
Tiempos de preparación más cortos y flexibles - Amplio programa de mordazas
Adaptación óptima a las nuevas tareas de sujeción - Para la prensa de sujeción múltiple solo se necesita una llave de sujeción
Excelente comodidad para el operario - Interfaz VERO-S
Gran variedad de combinaciones gracias al sistema modular VERO-S para lograr unos tiempos de preparación más cortos.
Opciones e información especial
- Sistema de sujeción múltiple con sistema de cambio rápido de garras
El sistema de multisujeción KONTEC KSM2 reduce de manera considerable los tiempos de preparación gracias a su innovador sistema de cambio rápido de garras. Las garras pueden moverse sin esfuerzo hacia arriba por el riel, sin tener que sacarse pieza a pieza por los lados. Gracias a unas garras aún más delgadas, las piezas son ahora mucho más compactas en comparación con el riel de sujeción KONTEC KSM. - El riel KSM2 combinado con las placas de adaptación permite una gran variedad de opciones de sujeción. Gracias a la interfaz VERO-S, el riel de sujeción KSM2 ofrece opciones de combinación versátiles con el amplio sistema modular VERO-S de SCHUNK.