Pinos de fixação para NSE mikro
Pinos de fixação
Pinos de fixação com cone para conexão de peças ou dispositivos com os módulos de fixação.
Descrição do Produto
Vantaggi – I tuoi benefici
- Posizionamento tramite cono corto
Processo di collegamento molto semplice con una ripetibilità di < 0.005 mm - Dimensione standard per tutti i perni di serraggio NSE mikro
Nessun pericolo di scambio o di azionamenti errati - In acciaio inossidabile anticorrosione
Lunga durata e massima affidabilità di processo
Opzioni ed informazioni speciali
- VERO-S SPA mikro 10
Perni di serraggio con cono corto rettificato sull'intera circonferenza per serrare e posizionare con precisione micrometrica e una precisione di ripetibilità pari a < 0,005 mm. - VERO-S SPB mikro 10
Perni sagomati con due superfici rettificate per l'esatto allineamento e il posizionamento del pallet di serraggio, del dispositivo di serraggio o del pezzo. - VERO-S SPC mikro 10
Perno di serraggio con compensazione di centraggio per serraggio aggiuntivo del pallet di serraggio, del dispositivo di serraggio o del pezzo senza funzione di allineamento