arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Sistema de cambio rápido de paléts para aplicaciones de micromaquinado

El módulo de cambio rápido de pallets más plano del mundo

El módulo miniatura VERO-S NSE mikro lleva a un nuevo nivel el efecto de un cambio rápido de piezas con el sistema de cambio rápido de pallets SCHUNK VERO-S. Por primera vez es posible cambiar hasta los componentes más pequeños con una repetibilidad de sujeción de < 0,005 mm en cuestión de segundos. A una altura de tan solo 12 mm y un diámetro exterior de 49 mm, es el módulo de cambio rápido de pallets más plano del mundo.

Nuestro compromiso de calidad. Las ventajas para usted.

  • Reducción de los costes de preparación, hasta un 90 %
  • Precisión de la repetibilidad < 0,005 mm
  • Módulo de cambio rápido de palés extremadamente plano y pequeño
  • Fuerzas de tracción de hasta 400 N
  • Conexiones por unión de forma y con autorretención
  • Estaciones de sujeción con NSE mikro

    Estaciones de sujeción con NSE mikro

    Estaciones de sujeción para microaplicaciones con módulos VERO-S NSE mikro como base para procesos de preparación muy rápidos de dispositivos de sujeción.
    Baureihe anzeigen
    Palets de sujeción vacíos para NSE mikro

    Palets de sujeción vacíos para NSE mikro

    Palés de sujeción vacíos para colocar en las estaciones de sujeción del VERO-S para un diseño personalizado con dispositivos de sujeción.
    Baureihe anzeigen
    Módulos individuales NSE mikro

    Módulos individuales NSE mikro

    Los módulos de cambio rápido de palets de la serie VERO-S NSE mikro están fabricados en acero inoxidable y se utilizan en "aplicaciones micro".
    Baureihe anzeigen
    Pernos de sujeción para NSE mikro

    Pernos de sujeción para NSE mikro

    Pernos de sujeción con cono corto para una conexión por unión de forma de piezas o dispositivos con los módulos de sujeción.
    Baureihe anzeigen