arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
5-axis jaws

5-axis jaws

5-axis jaws
5-axis jaws for improved accessibility of the machine spindle or the tool to the workpiece.
432258
65 x 76 x 45 mm 
3.0 mm
432473
65 x 57 x 40 mm 
3.0 mm
432207
100 x 67 x 35 mm 
-
432206
100 x 76 x 35 mm 
-
1322988
125 x 77,8 x 40 mm 
3.0 mm
1374778
125 x 44.5 x 33 mm 
-
1374779
125,4 x 44,5 x 33 mm 
-
432472
125 x 45,5 x 40 mm 
-
1551488
125 x 45,5 x 40 mm 
-
432617
160 x 73 x 50 mm 
-