arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STR-S 250 유사 그림

STR-S 250

장착 그루브가 포함된 상단 죠 블랭크

ID 402113

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 상부 죠 블랭크
  • 죠 인터페이스: 1.5 mm x 60°
  • 적합한 대상: TANDEM 2-죠 클램프 크기 250
기술 데이터:
  • 치수: 90 x 125 x 50 mm
  • Spannbereich: 20 - 195 mm
  • 재료: 16MnCr5
  • 중량: 4.5 kg
Breedte [mm] 125.0
Hoogte [mm] 50.0
Materiaal 16MnCr5
Geschikt voor 250
Gewicht [kg] 4.5

Levering
Vormen voor bovenste klemmen