KSL 250
コンソールプレート
ID 814272
標準手動旋盤チャック用アクセサリー
特長:
特長:
- コンソールプレート
- 適合タイプ: ROTA-S plus 2.0 250-62
- チャック側面: Z235
- 軸の固定: 20 H7
- 長さ: 320 mm
- 直径: 250 mm
- 重量: 10.14 kg
Información técnica
| 長さ [mm] | 320.0 |
|---|---|
| 適切なチャックサイズ [mm] | 250.0 |
| 重量 [kg] | 10.14 |
取り付けネジなし、固定 T ナットなし
Material suministrado
Placa de consola