arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SGM-G3 80-16-28

SGM-G3 80-16-28

Castanhas centrais

N.º de identificação 1474205

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha com grip central
  • Adequado para: KSC3 80
Dados técnicos:
  • Dimensões: 80 x 16 x 28 mm
  • nível de aderência: 3 mm
  • Peso: 0.25 kg
Largura [mm] 80.0
Profundidade [mm] 16.0
Altura [mm] 28.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.25

Scope of delivery
System jaw