arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PSC Ø12h6-M12-50

PSC Ø12h6-M12-50

액세서리 직접 워크피스 클램핑 시스템, 표준

ID 1398388

액세서리 직접 워크피스 클램핑 시스템, 표준

제품 특징:
  • 피팅 나사
  • 칼라 없는 클램핑 고정용
기술 데이터:
  • 헤드 직경: 18 mm
  • 장착 직경: 12h6
  • 스레드 : M12
  • 나사 길이: 50 mm
  • 중량: 0.1 kg
ヘッド径 [mm] 18.0
取付具直径 12h6
ネジ M12
ねじ長さ [mm] 50.0
重量 [kg] 0.1

納品内容
取付けネジ