arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGVA-B 80-38.5-52

SGVA-B 80-38.5-52

Prizmatické čelisti

ID 1395548

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Oboustranná prizmatická čelist, pohyblivá
  • Dvě velikosti hranolů
  • Vhodné pro: KSC3 80
Technické údaje:
  • Rozměry: 80 x 38,5 x 52 mm
  • Spannbereich klein: Ø10 - Ø28 mm
  • Spannbereich groß: Ø20 - Ø60 mm
  • Vlastní hmotnost: 1.1 kg
Width [mm] 80.0
Depth [mm] 52.0
Height [mm] 38.5
Bundle piece
Weight [kg] 1.1

Scope of delivery
System jaw, fastening screws