arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SP 250-2 Illustrazione simile

SP 250-2

Inserti di serraggio

ID 194101

Na skladě
SP 250-2, Inserti di serraggio
  • Altezza H: 10 mm
  • Lunghezza L: 29.5 mm
  • Larghezza B: 18 mm
  • Filetto G: M6
Výška H [mm] 10.0
Délka L [mm] 29.5
Šířka B [mm] 18.0
Závit G M6