arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SEI M6 图片仅供参考

SEI M6

TANDEM 附件

ID 402317

夹持装置附件

产品特性:
  • 夹持嵌块
侧面分段:
  • 第 1 面: 碳化钨涂层
  • 第 2 面: 夹持
  • 第 3 面: 夹爪,3 mm 台阶
  • 第 4 面: 夹爪,5 mm 台阶
  • 第 5 面: 夹爪,圆形,5 mm 台阶
  • 第 6 面: 夹爪,圆形
技术参数:
  • 尺寸: 18 x 18 x 8 mm
  • 重量: 0.01 kg
Breite [mm] 18.0
Höhe [mm] 8.0
Tiefe [mm] 18.0
Passend zu 100
Gewicht [kg] 0.01

Lieferumfang
Spanneinsatz (4 Stück), Befestigungsschraube