arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
VBB2-5 1xIL-2x7P 2CH Illustration similar

VBB2-5 1xIL-2x7P 2CH

Accessories MAGNOS

ID 1601414

표준 컨넥션 박스

제품 특징:
  • 모듈형 시스템 KEH plus용 컨넥션 박스
  • 컨트롤 유닛 KEH plus와 마그네틱 척 사이에 설치
  • 최대 2개의 마그네틱 척 제어
  • 간편한 설치를 위한 플러그 앤 플레이 시스템
기술 데이터:
  • 치수: 253 x 217 x 93 mm
  • 제어 유닛 연결: 1 x ILME male
  • 마그네틱 척 연결: 2 x 7-PIN CIR 24 female
  • 채널 수: 2
  • 케이블 길이: 5 m
  • 중량: 7.5 kg
채널 수 2.0
케이블 길이 [m] 5.0
중량 [kg] 7.5

제공 범위
연결 박스, 케이블, 플러그, 작동 매뉴얼