SGV-E 90-64-34.9
Mors ajustables
Ident.-Nr. 1329342
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors ajustable, lisse
- Interface 1: W-90
- Interface 2: W-SEI
- Compatible avec: KSM2 90
- Dimensions: 90 x 64 x 34,9 mm
- Poids: 1.5 kg
Technische Details
| Largeur [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 64.0 |
| Hauteur [mm] | 34.9 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 1.5 |
Etendue de la livraison
Mors du système ; sans inserts de serrage