arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGWB-G5-B 65-57-27

SGWB-G5-B 65-57-27

Reversal jaws grip

ID 1494304

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors réversible, mobile
  • Mors à changement rapide
  • Compatible avec: KSX-C2 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 65 x 57 x 27 mm
  • étape de préhension: 5 mm
  • Poids: 0.8 kg
Largeur [mm] 65.0
Profondeur [mm] 57.0
Hauteur [mm] 27.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.8

Etendue de la livraison
Système de mors