arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z235-C11 Abbildung ähnlich

FFV Z235-C11

Flansch Standard

Ident.-Nr. 836132

표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 리덕션 어댑터 플레이트
  • 공압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z235
  • 기계 측: ISO 702-3 Nr. 11
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 290.5 mm
  • 스핀들 피치 서클: 235 mm
  • 높이: 30 mm
  • 관통 구멍: 192.9 mm
  • 중량: 9.2 kg
척 사이드 Z235
기계 측 ISO 702-3 Nr. 11
척 피치 서클 [mm] 290.5
스핀들 피치 서클 [mm] 235.0
높이 [mm] 30.0
관통 구멍 [mm] 192.9
중량 [kg] 9.2

제공 범위
어댑터 플레이트, 장착 나사