FFV Z195-D8
Placa adaptadora padrão
ID 836222
Placa adaptadora padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa adaptadora de redução
- Para placas de torno acionadas pneumaticamente
- Lado da placa: Z195
- Lado da máquina: ISO 702-2 n.º 8
- Círculo de arremesso da placa: 223.8 mm
- Círculo de passo do fuso: 171.4 mm
- Altura: 38 mm
- Furo de passagem: 136.2 mm
- Peso: 6.4 kg