FFV Z120-A3
Standaard adapterplaat
IDnr. 836000
표준 어댑터 플레이트
제품 특징:
제품 특징:
- 리덕션 어댑터 플레이트
- 공압식 구동 전원 선반 척용
- 척 사이드: Z120
- 기계 측: ISO 702-1 Nr. 3
- 척 피치 서클: 137 mm
- 스핀들 피치 서클: 70.6 mm
- 높이: 29 mm
- 관통 구멍: 51.5 mm
- 중량: 2 kg
Technische gegevens
| Klauwplaatzijde | Z120 |
|---|---|
| Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 3 |
| Klauwplaat steekcirkel [mm] | 137.0 |
| Steekcirkel spindel [mm] | 70.6 |
| Hoogte [mm] | 29.0 |
| Klauwplaatboring [mm] | 51.5 |
| Gewicht [kg] | 2.0 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven