arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FFV Z195-A5 Abbildung ähnlich

FFV Z195-A5

Flansch Standard

ID 836020

Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z195
  • Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 5
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 223.8 mm
  • Teilkreis Spindel: 104.8 mm
  • Höhe: 31 mm
  • Durchlass: 79.6 mm
  • Gewicht: 5.2 kg
Futterseite Z195
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 5
Teilkreis Futter [mm] 223.8
Teilkreis Spindel [mm] 104.8
Höhe [mm] 31.0
Durchlass [mm] 79.6
Gewicht [kg] 5.2

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben