arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AZB JIS-BT 40 Mori-Seiki MAS 90° Illustration similaire

AZB JIS-BT 40 Mori-Seiki MAS 90°

Embouts

ID 9938208

Embouts AZB JIS-BT 40 Mori-Seiki MAS 90°
  • Embout de tirage Mori-Seiki MAS 90°
  • Diamètre D1: 15 mm
  • Longueur L1: 60 mm
D1 [mm] 15.0
D2 [mm] 10.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 60.0
L2 [mm] 35.0
L3 [mm] 28.0
G1 M16
Poids [kg] 0.028

Version
Embout de tirage Mori-Seiki MAS 90°