ROTA MEM 150
薄膜卡盘
Ident.-Nr. 1652803
标准薄膜卡盘
产品特性:
产品特性:
- 基础卡盘
- 无夹持盘
- 凹槽直接安装: Ø108 g4
- Ø 圆柱面夹持范围: 10 - 70 mm
- Ø 节圆夹持范围: 40 - 100 mm
- 最大夹持长度: 50 mm
- 轴向夹持力范围: 2 - 20 kN
- 径向夹持力范围: 3.1 - 31 kN
- 最大旋转速度: 5000 1/min
- 重量: 9.5 kg
- “圆柱面”夹持范围通过 MCM 筒夹夹持组件实现。
- “节圆”夹持范围通过 MCM 圆柱销夹持组件来实现,采用多点接触的方式夹持工件
Technische Details
| 最大旋转速度 [1/min] | 5000.0 |
|---|---|
| 最小轴向夹持力 [kN] | 2.0 |
| 最大轴向夹持力 [kN] | 20.0 |
| 最小径向夹持力 [kN] | 3.1 |
| 最大径向夹持力 [kN] | 31.0 |
| 最大夹持长度 [mm] | 50.0 |
| 重量 [kg] | 9.5 |
标配范围
基础卡盘、卡盘安装螺钉、用于降低夹持力的弹簧组、操作手册;无附件、无夹持盘、无夹持组件