Colonnes de bridage pour tables rotatives
Colonnes de bridage pour tables rotatives
Colonnes de bridage pré-configurées avec dispositif de serrage par défaut.
Description
Innovaties - uw voordelen
- Vooraf geconfigureerde klemsokkels
Direct gebruiksklaar - Stabiel, hol ontwerp van de behuizing
Hoge stijfheid en uitstekende demping van trillingen - Haaks op basisplaat van 0,01 mm tot 200 mm
Hoge basisnauwkeurigheid, extra slijpen van oppervlak of spantoren niet nodig - Gestandaardiseerde palletmaten
In Ø 260, Ø 280 en Ø 320 mm voor alle gangbare verdeelkoppen
Opties en speciale informatie
- Spanzuilen voor draaitafels
De SCHUNK-spanzuilen zijn volledig geconfigureerde klemoplossingen die speciaal ontworpen zijn met een interface voor alle conventionele verdeelkoppen. Vooral voor meervoudige klemming zijn oplossingen beschikbaar met de beproefde dubbelspanner KONTEC KSC-D van SCHUNK of de klemrails KONTEC KSM2.