arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Mandrins de fraisage combinés

Systèmes de porte-outils mécaniques

Le porte-outil mixte porte-fraise est un porte-outil stationnaire mécanique pour le serrage rapide de fraises avec fente longitudinale ou transversale. La vis de serrage et les lardons sont compris dans la livraison.
Adaptadores combinados de fresas universales

Adaptadores combinados de fresas universales

La combinación de portafresas es un portaherramientas estacionario mecánico para una sujeción rápida de fresas con una ranura longitudinal o transversal. El tornillo de apriete y la llave están incluidos en el volumen de entrega.
Mostrar serie
263610
HSK-A 63 
16 mm 
60 mm / 2.4" 
263611
HSK-A 63 
22 mm 
60 mm / 2.4" 
263612
HSK-A 63 
27 mm 
60 mm / 2.4" 
263613
HSK-A 63 
32 mm 
60 mm / 2.4" 
263614
HSK-A 63 
40 mm 
70 mm / 2.8" 
23000077
HSK-A 63 
16 mm 
100 mm / 3.9" 
23000078
HSK-A 63 
22 mm 
100 mm / 3.9" 
23000079
HSK-A 63 
27 mm 
100 mm / 3.9" 
23000080
HSK-A 63 
32 mm 
100 mm / 3.9" 
23000082
HSK-A 63 
16 mm 
160 mm / 6.3"