CC ER 11 Ø1-1.5
Pinzas ER
ID 280101
CC ER 11 Ø1-1.5, Pinzas ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Para diámetro de sujeción: Ø1 - 1.5
- Diámetro: 1.5 mm
- Longitud L1: 18 mm
- Concentricidad: ≤ 0,005 mm
Détails techniques
| Para | ER 11 |
|---|---|
| Para diámetro de sujeción | Ø1 - 1.5 |
| D1 min. [mm] | 1.0 |
| D1 max. [mm] | 1.5 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| D3 [mm] | 11.5 |
| L1 [mm] | 18.0 |
| Peso [kg] | 0.034 |
Collet ER, norma DIN ISO 15488-B