AZB SK 40 45° ISO 7388-3 UD
Anzugsbolzen
ID 9938218
Anzugsbolzen AZB SK 40 45° ISO 7388-3 UD
- Anzugsbolzen mit Durchgangsbohrung DIN ISO 7388-3 Form UD
- Durchmesser D1: 18.95 mm
- Länge L1: 44.5 mm
Información técnica
| D1 [mm] | 18.95 |
|---|---|
| D2 [mm] | 12.95 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 44.5 |
| L2 [mm] | 16.4 |
| L3 [mm] | 11.5 |
| a [°] | 45.0 |
| G1 | M16 |
| Weight [kg] | 0.238 |
Former standard: ISO 7388-2 form B
Version
Retention knob with through-hole DIN ISO 7388-3 form UD