KMRS HSK 50
Llave para tubo de refrigerante
ID 9799152
KMRS HSK 50, Llave para tubo de refrigerante
- Para la interfaz: HSK 50
- Diámetro: 10 mm
Información técnica
| For interface | HSK 50 |
|---|---|
| D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 15.0 |
| L1 [mm] | 120.0 |
| Weight [kg] | 0.058 |