arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SINOclamp D32 Abbildung ähnlich

SINOclamp D32

Ringspannschlüssel

ID 210642

SINOclamp D32, Ringspannschlüssel
  • Für Spanndurchmesser: Ø32, Ø1 1/4"
  • Durchmesser: 69.85 mm
  • Länge L1: 371 mm
Für Spanndurchmesser Ø32, Ø1 1/4"
D1 [mm] 69.85
D2 [mm] 108.0
L1 [mm] 371.0
Gewicht [kg] 1.19