TENDO SPW Ø3/4"
Test forza di serraggio pezzo
ID 9646214
TENDO SPW Ø3/4", Test forza di serraggio pezzo
- Diametro: 3/4"
- Lunghezza L1: 70 mm
Información técnica
| D1 | 3/4" |
|---|---|
| L1 [mm] | 70.0 |
| Weight [kg] | 0.161 |
On request, you can order a clamping force test shaft for TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 and TENDO WZS