GZB-S P-IMS
Douille de réduction de performance
Les douilles de réduction SCHUNK permettent le serrage de plusieurs diamètres de queue d'outil différents avec un seul porte-outil. Les douilles de réduction GZB-S P-IMS Performance peuvent être utilisées dans les systèmes porte-outils SCHUNK TENDO, TRIBOS et SINO-R ainsi que dans toutes les techniques de serrage hydrauliques. Pendant le refroidissement périphérique, la géométrie spéciale des buses garantit l'alimentation ciblée et optimale en liquide de refroidissement ou la lubrification des arêtes d'outil.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Máxima versatilidad con un control de los costes óptimo: un portaherramientas, diferentes diámetros de sujeción
Gracias al uso de boquillas intermedias, se pueden sujetar diferentes diámetros de herramienta con un portaherramientas. - Sistema de refrigeración mediante canales periféricos
Con refrigeración de la periferia para una emisión optimizada de refrigerante, fluido guiado del refrigerante y aumento de la durabilidad de las herramientas - Compatibilidad completa
Las boquillas intermedias Tool Guard GZB-S P-IMS pueden utilizarse en los sistemas de portaherramientas TENDO, TRIBOS y SINO-R de SCHUNK y en todos los portaherramientas de expansión hidráulica estándar. - Sujeción de fresas con superficie Weldon
Conforme a DIN 1835 B y DIN 6535 HB - Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
Opciones e información especial
- Llave dinamométrica y accesorio adaptador para apretar las boquillas intermedias GZB-S P-IMS Tool Guard, disponibles por separado como accesorio con par definido.
- Tenga en cuenta que el producto no es apropiado para portaherramientas térmicos.