KOM HSK-A 63 Ø16x160
결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
ID 23000082
KOM HSK-A 63 Ø16x160, 툴홀더
- 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
- 시리즈: 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 클램핑 지름: 16 mm
- 클램핑 지름의 스레드: M8
- 투영 길이: 160 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Technologie | Kombinovavané frézovací nasazovací trny |
|---|---|
| Řada | Kombinovavané frézovací nasazovací trny |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 16 mm |
| Závitový upevňovací šroub G | M8 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 160 mm / 6.3" |
| L4 [mm] | 134.0 |
| L11 [mm] | 27.0 |
| L12 [mm] | 17.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.61 |
| Odolná chladivu | ano |
Provedení
Pro montáž fréz s podélnou a křížovou drážkou
Obvodová házivost
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Rozsah dodávky
Včetně utahovacího šroubu, kroužku pohonu a žlábkového klínu
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání