WZS GZB-S Ø20 Ø4 BJ
Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
ID 207586
WZS GZB-S Ø20 Ø4 BJ, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
- With bayonet locking
- Clamping diameter: 4 mm
- Length: 59 mm
Technical details
| Tecnologia | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
|---|---|
| Serie | WZS GZB-S Bajonett |
| Attacco portautensile | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
| Diametro di serraggio D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| L10 [mm] | 5.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Versione
Con attacco a baionetta
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta