WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ
Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
ID 207587
WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
- Con cierre de bayoneta
- Diámetro de sujeción: 5 mm
- Longitud: 59 mm
Détails techniques
| Técnica | Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado |
|---|---|
| Serie | Bayoneta WZS GZB-S |
| Interfaz del portaherramientas | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
| Diámetro de sujeción D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| L10 [mm] | 5.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Modelo
Con cierre de bayoneta
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta