KRP3
Pneumatic 3-jaw clamping force blocks
Pneumatically actuated 3-jaw clamping force blocks in compact design with high clamping forces. These are available with standard jaw stroke and long stroke.
Description
Ventajas y beneficios
- Prensas de sujeción de 3 mordazas para piezas cilíndricas
Esto reduce la deformación durante la sujeción, especialmente con piezas de pared delgada - Amplificación de la fuerza para la sujeción externa mediante fuerza por muelle
Mayor fuerza de sujeción para tareas de corte de metales pesados, así como el mantenimiento de la tensión de resorte durante el almacenamiento - Supervisión patentada de la posición de la mordaza base a través de presión dinámica
Saber si la prensa está abierta o sujeta - Control de presencia de la pieza a través de la mordaza base
Permite la carga automática de la prensa de sujeción - Bloques de sujeción por fuerza con gancho en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad.
Permite obtener excelentes resultados de maquinado - Diseño cuadrado con un contorno externo ideal
Ideal para el maquinado a 3 caras en dos configuraciones con la mejor accesibilidad lateral - Alto grado de eficacia del sistema de gancho en cuña
Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción - Mordazas base con chaveta en cruz y dentado fino como interfaz dual de serie
Gran flexibilidad de las mordazas del sistema - Excelente apoyo de las mordazas, gracias a las guías muy largas de las mordazas base.
Ofrece altas fuerzas de sujeción y una larga vida útil - Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Los equipos potentes de accionamiento neumático ahora también están disponibles como prensas de 3 mordazas
La gama de productos TANDEM siempre ha sido sinónimo de prensas de sujeción de 2 mordazas de alto rendimiento. Con la KRP3, SCHUNK amplía su enorme sistema modular con una potente variante de 3 mordazas. Estas prensas de sujeción permiten sujetar piezas cilíndricas con poca deformación sin utilizar mordazas especiales y con una mejor distribución de la fuerza: una alternativa compacta a los dispositivos de sujeción convencionales. - La gran ventaja de estos dispositivos de sujeción compactos en comparación con otros dispositivos de sujeción son las variantes de equipamiento adicionales, como el aumento de la fuerza de sujeción con la sujeción externa, una detección patentada de las posiciones de la mordaza básica base a través de la presión dinámica o la posibilidad de control del aire a través de la mordaza. Otro aspecto destacado es la compatibilidad de los diseños más comunes, de modo que las mordazas KSP3 existentes se pueden sustituir 1:1 por las mordazas KRP3.