arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
BSA 10 Abbildung ähnlich

BSA 10

Fissaggio di alesatura delle ganasce

Ident.-Nr. 119110

Lieferzeit auf Anfrage
BSA 10, Fissaggio di alesatura delle ganasce Design pesante
  • Diametro interno I: 135 mm
  • Diametro esterno A: 225 mm
Diametro interno I [mm] 135.0
Diametro esterno A [mm] 225.0
Forza di serraggio max. [kN] 45.0
Regolazione min. posizione [mm] 229.0
regolazione max. posizione [mm] 305.0
Regolazione min. posizione [mm] 81.0
regolazione max. posizione [mm] 157.0
Peso [kg] 7.0