PVP-L30-22 1000x500
Accessories for standard magnetic clamping technology
ID 1358598
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 22fach Polplatte
- Zum Einfräsen von Konturen und Sonderformen.
- Technologie: Parallelpol
- Passend zu: MFPS-A1-L30 1000 x 500
- Abmessungen: 1000 x 500 x 22 mm
- Polteilung: 30 mm + 10 mm
- Gewicht: 70 kg
Technical details
| Länge [mm] | 1000.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 500.0 |
| Höhe [mm] | 22.0 |
| Gewicht [kg] | 70.0 |
제공 범위
폴 플레이트, 고정 나사