ZTB Ø32
Accesorios de platos para torno estándares
ID 814847
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Pernos de centrado
- Para una alineación precisa de los chucks manuales ROTA-S flex de SCHUNK en la mesa de la máquina.
- Indicado para: ROTA-S flex
- Longitud: 17 mm
- Diámetro D: 32 mm
- Diámetro D1: 16 mm
- Peso: 0.086 kg
Información técnica
| Longueur [mm] | 17.0 |
|---|---|
| Poids [kg] | 0.086 |