STR-S 64
Mordazas intercambiables en bruto con ranura de montaje
ID 402110
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto
- Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
- Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 64
- Dimensiones: 25 x 34 x 20 mm
- Spannbereich: 10 - 50 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 0.15 kg
Información técnica
| Larghezza [mm] | 34.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 20.0 |
| Materiale | 16MnCr5 |
| Adatto per | 64 |
| Peso [kg] | 0.15 |
La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati